Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9PX8KIPM31

Eaton 9PX 3:1 Leistungsmodul, 8 kVA, 7,2 kW, Eingang: festverdrahtet, Ausgänge: festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3 HE

General Specifications

Produktname
USV Eaton 9PX
Katalognummer
9PX8KIPM31
UPC
743172040121
Produkt Länge/Tiefe
70 cm
Produkthöhe
44 cm
Produktbreite
13 cm
Produktgewicht
23 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-1
CE
EAC

Battery

Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs
Batteriewechsel
Kein Akku
Anzahl Batterien
0
Akkumanagement
  • ABM® und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Erweiterte Akkukapazität
Ja

Electrical output

Steckdosen
Festverdrahtet
Spannung
400V
Leistung
7.2 kW
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2
Einspeisungstyp
2
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
8 kVA

Electrical input

Eingangsanschluss
Verdrahtete/feste Verbindung
Eingangsnennspannung
400V standardmäßig (380/400/415V)
Nennfrequenz
50/60 Hz
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
305-480 V
Eingangsfrequenzbereich
40-70 Hz

Communications

Beinhaltet Netzwerkkarte
Nr
Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
  • Mini-Klemmleiste für remote power off
  • Kontakte (4 Ausgänge, relay, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nr
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 48 dB bei 1 Meter
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend

Additional specifications

Bauform
Freistehendes Modell
Verpackungsinhalt
  • Leistungsmodul
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Sicherheitshinweise
  • Schnellstartanleitung
Phase (Ausgang)
1
Interne Überbrückung
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz/Silber
Wirkungsgrad bei Höchstlast
95
Rack-Montage-Bausatz
Nr
Phase (Eingang)
3
Hot-Swap Strom
Nr

Produktspezifikation exportieren

Zertifizierungsberichte

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.