Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

9SX11KIPM

Eaton 9SX Leistungsmodul, 11 kVA, 10 kW, Eingang: Festverdrahtet, Ausgänge: Festverdrahtet, Baugruppenträger/Tower, 3U

General Specifications

Produktname
Eaton 9SX USV
Katalognummer
9SX11KIPM
UPC
743172039392
Produkt Länge/Tiefe
70 cm
Produkthöhe
44 cm
Produktbreite
13 cm
Produktgewicht
21 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
TUV
cULus Listed
CSA 22.2
Zertifikat(e)
IEC/EN 62040-1
UL 1778
IEC/EN 62040-2
CE
cULus Listed
EAC

Additional information

Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Farbe
Schwarz
Bauform
Freistehendes Modell
Wirkungsgrad bei Höchstlast
95
Hot-Swap Strom
Nein
Interne Überbrückung
Ja
Verpackungsinhalt
  • Leistungsmodul
  • USB-Kabel
  • Serielles Kabel
  • (2) Standfüße für Tower-Verwendung
  • Sicherheitshinweise
  • Kurzanleitung
Phase (Eingang)
1
Phase (Ausgang)
1
Rack-Montage-Bausatz
Nein

Battery specifications

Akkumanagement
  • ABM und temperaturkompensierter Lademodus (vom Benutzer wählbar)
  • Automatischer Batterietest
  • Tiefentladeschutz
  • Automatische Erkennung externer Batteriemodule
Anzahl Batterien
0
Batteriewechsel
Kein Akku
Erweiterte Akkukapazität
Ja
Laufzeitgrafik
Anzeige des Laufzeitgraphs

Communication

Kommunikation
  • USB-Port (HID-konform)
  • serieller Anschluss RS-232
  • Mini-Klemmleiste für Remote An/Aus
  • Mini-Klemmenblock für dezentrales Abschalten
  • Kontakte (4 Ausgänge, Relais, DB9)
Ethernet-Schnittstelle
Nein
Erweiterungssteckplätze
Steckplatz für optionale Kommunikationskarte
Beinhaltet Netzwerkkarte
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Softwarekompatibilität
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
Schnittstellentyp
Sonstiges
Benutzeroberfläche
Multilinguales Grafik-LCD Display

Electrical input

Eingangsanschluss
Verdrahtete/feste Verbindung
Eingangsfrequenzbereich
40 bis 70 Hz
Eingangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Eingangsleistungsfaktor
> 0,99
Eingangsspannungsbereich
176 bis 276 V (100 bis 276 V mit Derating)
Nennfrequenz
50/60 Hz

Electrical output

Einspeisungstyp
1
Ausgangsnennspannung
230 V Standard (200/208/220/230/240/250 V)
Ausgangsleistungsfaktor
0,9
Ausgangsspannungsbereich
200/208/220/230/240/250 V +/- 1%
Ausgangswellenform
Sinuswelle
Steckdosen
Festverdrahtet
Topologie
Online/Double-Wandler
VA Wert
11 kVA
Spannung
230 V
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
2
Leistung
10 kW

Environmental

Höhenlage
3000 m
Geräuschpegel
< 50 dB bei 1 Meter
Relative Luftfeuchtigkeit
0 bis 95% nicht kondensierend
Temperaturbereich
0° bis 40°C (32° bis 104°F)

Produktspezifikation exportieren