Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ACB250

Eaton Crouse-Hinds series ACB connector, 2.270-3.060" cable opening, AC/MC and FMC, Straight, Steel, 2-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACB connector
Catalog Number
ACB250
UPC
784564002815
Product Length/Depth
3.5 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
1.66 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
AC/MC and FMC
Connector type
Straight
Trade size
2-1/2"
Cable opening (min/max)
2.270-3.060 in

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.