Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ACCSS38

Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling, EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp), Steel, Combination type, 3/8"-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ACC combination coupling
Catalog Number
ACCSS38
UPC
662277000017
Product Length/Depth
1.5 in
Product Height
1.25 in
Product Width
0.8 in
Product Weight
0.09 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Combination type
EMT (set screw) to AC/MC/FMC (saddle clamp)
Conduit type
EMT, AC/MC and FMC
Trade size
3/8"-1/2"
Style
Combination

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.