Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AJ89

Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly, 400A, One hub, Cast aluminum, 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJ back box and adapter assembly
Catalog Number
AJ89
UPC
782274046754
Product Length/Depth
11.81 in
Product Height
11.63 in
Product Width
9 in
Product Weight
14.8 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
400A
Back box style
One hub
Trade size
3"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.