Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

AJC56

Eaton Crouse-Hinds series AJC back box, 60A/100A/150A, Through feed, Cast aluminum, 1", 1-1/4" or 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series AJC back box
Catalog Number
AJC56
UPC
782274046969
Product Length/Depth
8 in
Product Height
2.5 in
Product Width
5.75 in
Product Weight
2.4 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A/100A/150A
Back box style
Through feed
Trade size
1", 1-1/4" or 1-1/2"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.