Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

APA42870

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APA linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Flat,Polycarbonate lens,T12HO RDC,Aluminum,2-lamp,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,48W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro APA linear fluorescent light fixture
Catalog Number
APA42870
UPC
662276388598
Product Length/Depth
55.5 in
Product Height
6 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
23 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Mounting
Standard wall/ceiling
Wattage
48W
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
4
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Polycarbonate
Lens type
Flat
Light type
T12HO RDC
Material
Aluminum
Number of lamps
2-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.