Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARD33

Eaton Crouse-Hinds series ARD back box, 20A/30A, Through feed, Cast aluminum, 1"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARD back box
Catalog Number
ARD33
UPC
782274070308
Product Length/Depth
5.31 in
Product Height
3.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.5 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
20A/30A
Back box style
Through feed
Trade size
1"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.