Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARE56

Eaton Crouse-Hinds series ARE back box, 60A, One hub, Cast aluminum, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARE back box
Catalog Number
ARE56
UPC
782274071206
Product Length/Depth
4.69 in
Product Height
5.69 in
Product Width
4.25 in
Product Weight
1.95 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
One hub
Trade size
1-1/2"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.