Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARRC56

Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box, 60A, Through feed, Cast aluminum, 1-1/2"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series ARRC back box
Catalog Number
ARRC56
UPC
782274090108
Product Length/Depth
4.25 in
Product Height
6.5 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
2.25 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Amperage Rating
60A
Back box style
Through feed
Trade size
1-1/2"
Material
Cast aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.