Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

ARS43570TG

Eaton’s Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture,3/4" entry ,50/60 Hz,4 ft lamp,Fluorescent,Flat,Tempered glass lens,T5HO mini bi-pin,304 stainless steel,3-lamp,Standard wall/ceiling,120-277 Vac,54W

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn AllPro ARS linear fluorescent light fixture
Catalog Number
ARS43570TG
UPC
662276389281
Product Length/Depth
55.5 in
Product Height
6 in
Product Width
9.75 in
Product Weight
35 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Mounting
Standard wall/ceiling
Wattage
54W
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Entry size
3/4"
Lamp length
4 ft
Lamp type
Fluorescent
Lens material
Tempered glass
Lens type
Flat
Light type
T5HO mini bi-pin
Material
304 stainless steel
Number of lamps
3-lamp
Frequency rating
50/60 Hz
Voltage rating
120-277 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.