Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAB1025

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,High intensity discharge,25 A,10 kAIC,Single-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

General Specifications

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1025
UPC
786679301258
Product Length/Depth
4 in
Product Height
5 in
Product Width
1 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Produktspezifikationen

Amperage Rating
25 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
High intensity discharge

Produktspezifikation exportieren

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.