Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAB1060

Eaton Quicklag Industrial Thermal-Magnetic Circuit Breaker, Single-pole, Non-Interchangeable, 60A, 10 kAIC, 120/240V

General Specifications

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB1060
UPC
786679301609
Product Length/Depth
3.7 in
Product Height
4.6 in
Product Width
1.2 in
Product Weight
0.35 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Produktspezifikationen

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Single-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.