Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAB2060

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting, High intensity discharge,60 A,10 kAIC,Two-pole,120/240 V,Non-Interchangeable,Q7,BAB

General Specifications

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB2060
UPC
786679302606
Product Length/Depth
3.8 in
Product Height
4.8 in
Product Width
2.2 in
Product Weight
0.65 lb
Certifications
UL Listed
CSA Certified
Catalog Notes
HACR rated

Produktspezifikationen

Amperage Rating
60 A
Voltage rating
120/240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Two-pole
Quantity
7
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.