Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAB3100H

Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker,Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker,Bolt-on mounting,100 A,6 kAIC,Three-pole,240/415 V,Non-Interchangeable,Q32,BAB

General Specifications

Product Name
Eaton BAB thermal magnetic circuit breaker
Catalog Number
BAB3100H
UPC
786679304006
Product Length/Depth
2.9 in
Product Height
2.9 in
Product Width
3 in
Product Weight
1 lb
Certifications
CSA Certified
UL Listed
Catalog Notes
HACR rated

Produktspezifikationen

Amperage Rating
100 A
Voltage rating
240 V - 240 V
Trip Type
Non-Interchangeable
Circuit breaker type
BAB
Mounting Method
Bolt-on
Interrupt rating
10 kAIC
Number of poles
Three-pole
Quantity
32
Type
Quicklag industrial thermal-magnetic circuit breaker
Special features
Bolt-on mounting

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.