Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BAO35
35AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 35 A, 500 V AC, V88/A3, 21 x 87 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BAO35
EAN
5027590491969
Produkt Länge/Tiefe
87 mm
Produkthöhe
22.3 mm
Produktbreite
22.3 mm
Produktgewicht
53.2 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Modellcode
35AMP 500V AC BS88 gG FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
35A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A3
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M5
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
73.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
BAO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
74 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88/A3
Baugröße
A3
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.