Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BC10 HDG WR CG

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, Hot dip galvanized finish, C shape, Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BC10 HDG WR CG
UPC
662276422681
Product Length/Depth
23.75 in
Product Height
5.38 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
25.65 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Wire pulling rollers, SnapPack gasket and cover
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Finish
Hot dip galvanized
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.