Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BC63M80

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, 500 V AC, 21 x 114 mm, gM, 63M80

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BC63M80
EAN
5027590492157
UPC
051712578486
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
58.5 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
80 A
Ausstattung:
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC/DC
Halterungsabmessungen
M6
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
97.5 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Motorbemessungsleistung
63M80
Bemessungsspannung AC
500 V
Bemessungsspannung DC
250 V
Klasse
Klasse gM
Sicherungstyp
BC
Betriebsklasse
gM (Motorschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
4.4 W
Anschlusstechnik
97 mm Mittenabstand
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
AC/DC
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.