Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BLB10

Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body, Feraloy iron alloy, LB shape, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet B mogul conduit body
Catalog Number
BLB10
UPC
782274103105
Product Length/Depth
22.13 in
Product Height
7 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
26.5 lb
Certifications
UL514B
CSA C22.2 No. 18

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Feraloy iron alloy
Trade size
4"
Shape
LB

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.