Eaton BeamTech, 2 Kopf mit 400 lm, 220 -240 V AC 50/60 Hz, 176-275 V DC, CG-S, IP65, Aufputzmontage
| Produktname |
Eaton BeamTech CBS Emergency luminaire
|
| Katalognummer |
BT2S-ECGS
|
| EAN |
4012539362593
|
| Produkt Länge/Tiefe |
466 mm
|
| Produkthöhe |
69 mm
|
| Produktbreite |
155 mm
|
| Produktgewicht |
1.2 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
|
| Schutzklasse |
II
|
| Schutzart |
IP65
|
| Lampentyp |
LED nicht austauschbar
|
| Mit Lichtquelle |
True
|
| Lampenhalter |
Keine
|
| Überwachungsgeräte |
Sicherheitsmodul für Überwachung (zentral gespeistes System)
|
| Stromversorgungssystem |
Zentral (Zentralbatterie)
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Leistungsfaktor |
0.83
|
| Verkabelungssystem |
Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
|
| Mit Fernschalterverbindung |
True
|
| Leiterquerschnitt |
2.5
|
| Anschlussart |
Steckverbindung
|
| Max. Systemstrom |
8.7 W
|
| Nennlebensdauer L70/B50 bei 25 °C |
50000 hour
|
| Vorschaltgerätetyp |
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
|
| Leitungsverlegungstyp |
Durchgangsverdrahtung enthalten
|
| Nennspannung AC - max. |
240 V
|
| Nennspannung AC - min. |
220 V
|
| Nennspannung DC |
275 V
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - min. |
-20 °C
|
| Bemessungsumgebungstemperatur gemäß IEC62722-2-1 - max. |
40 °C
|
| Montagemethode |
Wandoberflächenmontage, Deckenoberflächenmontage
|
| Gehäusematerial |
Kunststoff
|
| Gehäusefarbe |
weiß
|
| Abdeckungsmaterial |
Kunststoff, transparent
|
| Anzahl der Pole (numerisch) |
3
|
| Schlagfestigkeit |
IK07
|
| Nennlichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 |
800 lm
|
| Farbtemperatur - max. |
5700 K
|
| Farbtemperatur - min. |
5700 K
|
| Lichtverteiler |
Streulinse/optisch/Platte
|
| Energieeffizienzklasse des integrierten Leuchtmittels |
A++, A+, A (LED)
|
| Funktion |
Beleuchtung Rettungsweg
|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur D-Zeichen |
True
|
| Anzahl der Lichtköpfe |
2
|