Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BUSH217

Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing, Neoprene, 80°C, 3/8" or 1/2" NPT, Cable sealing range: 0.375-0.437"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CGB cable gland bushing
Catalog Number
BUSH217
UPC
782274110905
Product Weight
0.005 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
80°C
Material
Neoprene
Thread Size
3/8" or 1/2"
Thread type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.