Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

BXS63

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 63 A, 440 V AC, 26 x 100 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
BXS63
EAN
5027590493154
Produkt Länge/Tiefe
27 mm
Produkthöhe
27 mm
Produktbreite
78.5 mm
Produktgewicht
64.6 g
Einhaltung(en)
CE
RoHS
Zertifikat(e)
BS

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
63 A
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M10
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
58 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
440 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
BXS
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Anschlusstechnik
Verschraubt
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
zylindrisch
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
440 V
Typ
Sicherung
Anwendung
für SASIL-Sicherungslastschalter
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstiges

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.