Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 500 Volt AC, 2 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse gG/gL, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CHM-Modularen Sicherungshalter
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C10G2
|
| EAN |
5027590493468
|
| UPC |
051712754224
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
8.2 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung GoST-R |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 2A GG 500V AC
|
| Geeignet für |
CHM-Modularer Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
2 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|