Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C10M0.25

Eaton Bussmann Series zylindrische Niederspannungssicherungen, 500V, 25A, Ohne Anzeige, Sicherung, Klasse aM, Halter, Keramikkörper, Versilberte Kupfer-Verschlusskappe

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C10M0.25
EAN
5027590493604
UPC
051712353052
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
55.9 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269

Elektrische Daten

Stromstärkewert
0.25 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - max.
45 Hz
Betriebsklasse
aM (Schaltgeräteschutz)
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren