Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C10M0.5
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Sicherungseinsatz, Niederspannung, 0,5 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, aM, IEC

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
C10M0.5
EAN
5027590493611
UPC
051712589888
Produkt Länge/Tiefe
38 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
10 mm
Produktgewicht
7.7 g
Einhaltung(en)
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
CYLINDRICAL FUSE 10x38 0.5A AM 500V AC

Kompatible Sicherungshalter

Geeignet für
CHM-Kapseltrenner

Elektrische Daten

Stromstärkewert
0,5 A
Ausschaltvermögen
120 kA
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Betriebsklasse
aM (Schaltgeräteschutz)
Betriebsspannung
500 V
Spannungsart
Wechselstrom

Produktspezifikation exportieren