Eaton Bussmann Series – 10 x 38 mm zylindrische/Aderendhülsensicherung, Niederspannung, Nennspannung 400 Volt AC, 25 Amp, 120 kA Ausschaltvermögen, Klasse aM, ohne Kennmelder, kompatibel mit einem CHM-Kapseltrenner
| Produktname |
Eaton Bussmann Series - zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
C10M25
|
| EAN |
5027590493703
|
| UPC |
051712754620
|
| Produkt Länge/Tiefe |
38 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
10 mm
|
| Produktgewicht |
8.2 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
GoST-R RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269
|
| Modellcode |
CYLINDRICAL FUSE 10 x 38 25A AM 400V AC
|
| Geeignet für |
CHM-Modularer Sicherungshalter
|
| Stromstärkewert |
25 A
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Betriebsklasse |
aM (Schaltanlagenschutz)
|
| Betriebsspannung |
400 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|