Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C125M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C125M
UPC
782274756363
Product Length/Depth
9 in
Product Height
2.75 in
Product Width
2.6 in
Product Weight
3.09 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
1-1/4"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.