Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C300M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 3"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C300M
UPC
782274756400
Product Length/Depth
15.12 in
Product Height
4.75 in
Product Width
4.31 in
Product Weight
14.37 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
3"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

3D CAD drawing package

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.