Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C3310

Eaton Crouse-Hinds series pilot light, Single-gang, Candelabra lamp base, 6 watts, 110V

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series pilot light
Catalog Number
C3310
UPC
782274125909
Product Length/Depth
3.9 in
Product Height
1.7 in
Product Width
2.12 in
Product Weight
0.12 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Candelabra lamp base, 6 watts
Voltage rating
110 Vac
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.