Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C351

Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. TV-Steckdose, koaxial, 1G, weißer Innenbereich

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
Katalognummer
C351
EAN
5010826107567
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
90 mm
Produktgewicht
0.06 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
BS EN 61169-24
BS EN 60728-11
BS EN 50083-2
BS EN 60728-4
Modellcode
C351

Produktspezifikationen

Typ
Kommunikationsausgänge Copa
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Sonstige
COPA innen
Einsatz weiß
Anzahl der Abgleichungen
1
Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min.
25 mm
Befestigungsmitten
60,3 mm
Frontplattenfarbe/-ausführung
Weiß
Tiefe der Frontplatte
6,5 mm
Material Frontplatte
Thermoplastik
Abmessungen Frontplatte/Modul
84 mm x 84 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.