Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen. TV-Steckdose, koaxial, 1G, weißer Innenbereich, mit weißer Abdeckung
| Produktname |
Eaton Moeller series Luxus-Oberflächensortiment (COPA) – Verkabelungsvorrichtungen
|
| Katalognummer |
C351WH
|
| EAN |
5010826107550
|
| Produkt Länge/Tiefe |
90 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
90 mm
|
| Produktgewicht |
0.074 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
BS EN 61169-24
BS EN 60728-11 BS EN 60728-4 BS EN 50083-2 |
| Modellcode |
C351WH
|
| Typ |
Kommunikationsausgänge Copa
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Sonstige
|
| COPA innen |
Einsatz weiß
|
| Anzahl der Abgleichungen |
1
|
| Empfohlene Tiefe des Einbaukastens - min. |
25 mm
|
| Befestigungsmitten |
60,3 mm
|
| Frontplattenfarbe/-ausführung |
Weiß
|
| Tiefe der Frontplatte |
6,5 mm
|
| Material Frontplatte |
Thermoplastik
|
| Abmessungen Frontplatte/Modul |
87 mm x 87 mm
|