Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

C400M

Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body, Malleable iron, C shape, Built-in rollers, 4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Condulet Form 5 conduit outlet body
Catalog Number
C400M
UPC
782274756424
Product Length/Depth
18.13 in
Product Height
5.56 in
Product Width
4.88 in
Product Weight
23.21 lb
Certifications
cUL/CSA to CSA standard C22.2 No. 18
UL514B

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Built-in rollers
Material
Malleable iron
Trade size
4"
Shape
C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.