Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CAP452972

Eaton Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland, 18-25 cable range, Non-armoured, Polyamide, Industrial, Non-fitted locknut, PG 29

General Specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Capri UNICAP cable gland
Catalog Number
CAP452972
EAN
3589354529728
Product Length/Depth
48 mm
Product Height
52.2 mm
Product Width
48 mm
Product Weight
40 g

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
IEC
NEC/CEC
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Special features
Non-fitted locknut
Material
Polyamide
Cable range (min/max)
18-25
Gland type
Non-armoured
Protection type
Industrial
Thread Size
PG 29
Thread type
PG

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.