Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CBA4500Y

Eaton Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug, Brass, Unplated, 1 1/4" NPT, Type A

General Specifications

Product Name
Eaton's Crouse-Hinds series Raxton CBA stopping plug
Catalog Number
CBA4500Y
EAN
5056039072858
Product Length/Depth
17 mm
Product Height
42.16 mm
Product Width
42.16 mm
Product Weight
0.175 kg

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
IEC
NEC hazardous rating
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Ingress protection (IP) ratings
IP66
IP68
Type
Type A
Material
Brass
Plating
Unplated
Thread Size
1 1/4"
Thread type
NPT

Produktspezifikation exportieren

Technische Datenblätter

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.