Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CCP6023BC

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CCP plug, 60A, 0.440-1.375", Two-wire, three-pole, Style 2, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CCP plug
Catalog Number
CCP6023BC
UPC
662276276635
Product Length/Depth
8.17 in
Product Height
3.63 in
Product Width
3.63 in
Product Weight
2.2 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
60A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 2
Configuration
Two-wire, three-pole
Cable diameter
0.440-1.375"
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.