Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 415 V, BS88/B1, 26 x 126 mm, gM, BS, 100M160
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
CD100M160
|
| EAN |
5027590496148
|
| UPC |
051712838788
|
| Produkt Länge/Tiefe |
126 mm
|
| Produkthöhe |
26 mm
|
| Produktbreite |
26 mm
|
| Produktgewicht |
107.7 g
|
| Einhaltung(en) |
Hersteller kontaktieren
|
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Ausstattung: |
Mittig verschraubte Anschlussfahnen
|
| Sicherungsgröße |
BS88/B1
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
M8
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
111 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Motorbemessungsleistung |
100M160
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gM
|
| Sicherungstyp |
CD
|
| Betriebsklasse |
gM (Motorschutz)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein
|
| Watt-Verluste |
13 W
|
| Anschlusstechnik |
111 mm mittlere Montage
|
| Konstruktion |
BS88/B1
|
| Baugröße |
B1
|
| Sicherungsform |
Mittenverschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Fuse
|
| Anwendung |
Allgemeine Industrieanwendungen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|