Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CE05A0300113680000
Modellcode: 9PHD-50(80)-IS-MBS-SE

Eaton 9PHD Industrial USV, 50 kVA, 50 kW skalierbar auf 80 kW, Gleichrichtereingangsschalter, Interner Wartungsbypass, Schaltungsart: 5 Draht, 3ph+N+Erdung, Erdbeben-Kit, 400 V Eingang und Ausgang

General Specifications

Produktname
Eaton 9PHD UPS
Katalognummer
CE05A0300113680000
EAN
6430070725444
Produkt Länge/Tiefe
987 mm
Produkthöhe
1958 mm
Produktbreite
625 mm
Produktgewicht
370 kg
Einhaltung(en)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CE
Modellcode
9PHD-50(80)-IS-MBS-SE

Dreiphasige USV Spezifikationen

Anwendung
Industrieanlage
Akustische Warnsignale
Ja
Automatische Ausschaltfunktion
Ja
Batterieladegerättyp
ABM-Technologie
Farbe
Grau
Bauform
Freistehendes Modell
Schutzart
IP54
Wirkungsgrad (verbesserter Effizienzmodus)
99 %
Effizienz (Eco-Modus)
99 %
Externer Batterieanschluss
Festverdrahtet
Einspeisungstyp
AC
Formfaktor
Modular
Hot-Swap-fähige Batteriemodule
Nein
Verbesserter Effizienzmodus
ESS mit VMMS
Eingangsanschluss
Feste Verbindung
Eingangsfrequenz - max.
60 Hz
Eingangsfrequenz - min.
50 Hz
Eingangsnennspannung
400V default (380/400/415V)
Eingangsspannung - max.
480 V
Eingangsspannung - min.
380 V
Interner Wartungsbypass
Ja
kVA-Wert
50 kVA
Montagemethode
Tower
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss
1
Anzahl der Ausgangsanschlüsse mit Schutzkontakt (Schuko)
0
Ausgangsscheinleistung
50000 VA
Ausgangswirkleistung
50 kW
Ausgangsfrequenz
50 Hz (50/60 Hz programmierbar)
Ausgangsleistungsfaktor
1
Ausgangsspannung - max.
480 V
Ausgangsspannung - min.
380 V
Gesamteffizienz
97 %
Verpackungsinhalt
  • USV
  • Quickstart Guide
  • Sicherheitshinweise
Anpassbar
Parallel für Kapazität und Redundanz
Phase (Eingang)
3
Phase (Ausgang)
3
Potentialfreier Schaltkontakt
Ja
Primäre Frequenz - min.
50 Hz
Primäre Frequenz - max.
60 Hz
Laufzeit bei Volllast
0 min
Laufzeit auf Halblast
0 min
Sekundäre Frequenz - max.
60 Hz
Sekundäre Frequenz - min.
50 Hz
Snmp
Nein
Integrierte Funktionalität
Netzwerkmanagement
Modular
Topologie
Online
Übergangszeit für Volllast
0 s
Schnittstellentyp
Sonstige
Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last) - max.
1 %

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.