Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CEO50
50A 500V AC, V88/A4, 25x110 mm LV Fuse

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 50 A, 500 V AC, V88/A4, 25 x 110 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
CEO50
EAN
5027590496308
UPC
051712839471
Produkt Länge/Tiefe
109.5 mm
Produkthöhe
24.5 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
77.6 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Modellcode
50A 500V AC, V88/A4, 25x110 mm LV Fuse

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
50 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Sicherungsgröße
BS88/A4
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
94 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
500 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
CEO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
4.9 W
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88/A4
Baugröße
A4
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Geeignet für
RS100 Red Spot-Sicherungshalter
Betriebsspannung
500 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sicherungssystem E

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.