Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CFSR-2023

Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle, 20A, Two-wire, three-pole, Copper-free aluminum, 125 Vac

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerGard replacement receptacle
Catalog Number
CFSR-2023
UPC
662276358393
Product Length/Depth
6.5 in
Product Height
6.5 in
Product Width
6 in
Product Weight
6.1 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class II, Division 1
Class III
NEMA Rating
3
3R
Amperage Rating
20A
Voltage rating
125 Vac
Material
Copper-free aluminum
Configuration
Two-wire, three-pole

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.