Eaton Bussmann series 1-poliger Modularer Sicherungshalter, ausgelegt für 690 V AC/750 V DC (IEC), 700 V AC (UL), 50 A (IEC und UL), ausgestattet mit einer Neonanzeige, geeignet für 14 x 51 mm Zylindrische Sicherungen
| Produktname |
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
|
| Katalognummer |
CH141DIU
|
| EAN |
5027590496612
|
| UPC |
051712685092
|
| Produkt Länge/Tiefe |
76 mm
|
| Produkthöhe |
92 mm
|
| Produktbreite |
27 mm
|
| Produktgewicht |
87.333 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-2
EAC IEC 60269-1 UL Listed File E14853 |
| Modellcode |
1P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder
|
| Zubehör |
JV-L Multipol-Anschlusskit, CH14-CTP IP20 Zubehör, CH14-SPS Mikroschalter für CH141D(I)U, CH14-SPS Mikroschalter für CH141D(I)U
|
| Sicherungsgröße |
14 x 51 mm
|
| Sicherungstyp |
C14G
C14M |
| Stromstärkewert |
50 A
|
| Nennspannung bei AC |
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
|
| Nennspannung bei DC |
750 V DC (IEC)
|
| Anwendung |
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
|
| Einbautiefe |
51.5 mm
|
| Schutzart |
IP20
|
| Ausstattung: |
Neon-Kennmelder
|
| Abschließbar |
Ja
|
| Montageart |
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben |
| Polzahl |
1-polig
|
| Optische Defektanzeige |
Ja
|
| Breite in Anzahl der modularen Abstände |
1.5
|