Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CH142DIU
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Sicherungszubehör, Sicherungshalter, Niederspannung, 50 A, AC 690 V, 14 x 51 mm, 2P, IEC, mit Kennmelder, ersetzt durch CH142BI, Sicherungen C14G, Sicherungen C14M, IEC 60269-1

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH142DIU
EAN
5027590496711
UPC
051712685153
Produkt Länge/Tiefe
76 mm
Produkthöhe
92 mm
Produktbreite
53 mm
Produktgewicht
175 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Modellcode
2P 14x51 Neon Indicator Fuse Holder

Zubehör

Zubehör
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH14-CTP IP20 Schutz Zubehör

Kompatible Sicherung

Sicherungsgröße
14 x 51 mm
Sicherungstyp
C14G
C14M

Elektrische Daten

Stromstärkewert
50 A
Nennspannung bei AC
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
Nennspannung bei DC
750 V DC (IEC)

Produktspezifikationen

Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
Einbautiefe
51.5 in
Schutzart
IP20
Ausstattung:
Neon-Kennmelder
Abschließbar
Ja
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Polzahl
2-polig
Optische Defektanzeige
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
3

Produktspezifikation exportieren