Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CH221DIU
Modellcode: 1P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

Eaton Bussmann series 1-poliger Modularer Sicherungshalter, ausgelegt für 690 V AC/1000 V DC (IEC), 700 V AC (UL), 125 A (IEC), 100 A (UL), mit einer Neon-Anzeige, geeignet für 22 x 58 mm zylindrische Sicherungen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH221DIU
EAN
5027590496988
UPC
051712685320
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
123 mm
Produktbreite
36 mm
Produktgewicht
139.667 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853
Modellcode
1P 22x58 Neon Indicator Fuse Holder

Zubehör

Zubehör
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör, CH22-SPS Mikroschalter zur Verwendung mit CH223D(I)U

Compatible fuse

Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Sicherungstyp
C22G
C22M

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Nennspannung bei AC
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
Nennspannung bei DC
1000 V DC (IEC)

Product specifications

Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen
Einbautiefe
51.5 mm
Schutzart
IP20
Ausstattung:
Neon-Kennmelder
Abschließbar
Ja
Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Polzahl
1-polig
Optische Defektanzeige
Ja
Breite in Anzahl der modularen Abstände
2

Produktspezifikation exportieren