Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CH224DIU

Eatons Bussmann Series 4-poliger Kapseltrenner, ausgelegt für 690 V AC/1000 V DCI (IEC), 700 V AC (UL), 125 A (IEC), 100 A (UL), mit einer Neon-Anzeige, geeignet für 22 x 58 mm zylindrische Sicherungen

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series - Halter für zylindrische Niederspannungssicherungen
Katalognummer
CH224DIU
EAN
5027590328333
UPC
051712685467
Produkt Länge/Tiefe
77 mm
Produkthöhe
123 mm
Produktbreite
58 mm
Produktgewicht
142 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
EAC
IEC 60269-1
UL Listed File E14853

Electrical data

Stromstärkewert
125 A
Nennspannung bei AC
690 V AC (IEC) und 700 V a.c. (UL)
Nennspannung bei DC
1000 V DC (IEC)

Product specifications

Montageart
DIN-Schiene
2 x M4 Panel Befestigungsschrauben
Optische Defektanzeige
Ja
Ausstattung:
Neon-Kennmelder
Schutzart
IP20
Anwendung
Gewerbliche und industrielle Anwendungen

Compatible fuse

Sicherungsgröße
22 x 58 mm
Sicherungstyp
C22G
C22M

Zubehör

Zubehör
JV-L Mehrpoliger Anschlusssatz, CH22-CTP IP20 Schutz Zubehör

Produktspezifikation exportieren