Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CHB4

Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub, Zinc, 1-1/4"

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series CHB commercial hub
Catalog Number
CHB4
UPC
662277008211
Product Length/Depth
2 in
Product Height
2.25 in
Product Width
2.25 in
Product Weight
0.43 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc
Trade size
1-1/4"

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.