Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CM32FW
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.8KG

Sicherungszubehör; Sicherungshalter; Niederspannung; 32 A; AC 690 V; BS88/A2; 1P; BS; weiß; Sicherungseinsatz AAO

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse holder
Katalognummer
CM32FW
EAN
5027590497503
Produkt Länge/Tiefe
118 mm
Produkthöhe
61 mm
Produktbreite
32 mm
Produktgewicht
162.1 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269
Modellcode
32A 660V WHT F/HOLD(10)1.8KG

Kompatible Sicherung

Sicherungstyp
TIA
AAO

Elektrische Daten

Stromstärkewert
32 A
Nennspannung bei AC
690 V AC

Produktspezifikationen

Anschlusstechnik
Frontanschluss
Ausführung
Camaster
Polzahl
1-polig

Produktspezifikation exportieren