Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

CRC3044BC

Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CRC connector, 30A, 0.390-1.375", Four-wire, four-pole, Style 1, Copper-free aluminum, 600 Vac/250 Vdc

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series PowerMate CRC connector
Catalog Number
CRC3044BC
UPC
662276276499
Product Length/Depth
6.6 in
Product Height
2.56 in
Product Width
2.56 in
Product Weight
2.2 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
NEMA Rating
4X
Amperage Rating
30A
Voltage rating
600 Vac/250 Vdc
Grounding type
Style 1
Configuration
Four-wire, four-pole
Cable diameter
0.390-1.375"
Material
Copper-free aluminum

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.