Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

D2S20

Eaton Crouse-Hinds series D2S photocell, 50/60 Hz, Photocell in cover for use with FS/FD box, Used with LMV, DMV, VMV series luminaires, 120 Vac

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series D2S photocell
Catalog Number
D2S20
UPC
782274901640
Product Length/Depth
2.625 in
Product Height
4.25 in
Product Width
2.19 in
Product Weight
0.57 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Used with
LMV, DMV, VMV series luminaires
Frequency rating
50/60 Hz
Type
Photocell in cover for use with FS/FD box
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Installationsanleitung

Spezifikationen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.