Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DEO160
160AMP 415V AC BS88 FUSE

Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 160 A, 415 V AC, 31 x 110 mm, gL/gG

General Specifications

Produktname
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
Katalognummer
DEO160
EAN
5027590497787
UPC
051712839631
Produkt Länge/Tiefe
110 mm
Produkthöhe
29.5 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
141.4 g
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform
Zertifikat(e)
IEC 60269-2
BS88
Modellcode
160AMP 415V AC BS88 FUSE

Produktspezifikationen

Stromstärkewert
160 A
Ausstattung:
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Stromtyp
AC
Halterungsabmessungen
M8
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
93.7 mm
Ausschaltvermögen
80 kA
Bemessungsschaltvermögen
80 kA
Bemessungsspannung AC
415 V
Klasse
Klasse gG/gL
Sicherungstyp
DEO
Betriebsklasse
gL/gG (Leitungsschutz/Ausrüstungsschutz)
Farbe
Keine
Abschaltleistung
80 kAIC
Sicherungsanzeige
Keine
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
Nein
Watt-Verluste
13 W
Anschlusstechnik
94 mm mittlere Montage
Konstruktion
BS88
Baugröße
Sonstiges
Sicherungsform
gekröpfte verschraubte Anschlussfahnen
Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
415 V
Typ
Sicherung
Anwendung
Allgemeine Industrieanwendungen
Sicherungssystem (gemäß IEC 60269)
Sonstige

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.