Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DEVX30 J3 LED

Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DEVX pilot light operator, Green, Type 6/6 nylon, 120 Vac, LED lamps

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series FlexStation DEVX pilot light operator
Catalog Number
DEVX30 J3 LED
UPC
662276986206
Product Length/Depth
1.56 in
Product Height
3.12 in
Product Width
2.22 in
Product Weight
0.35 lb

Produktspezifikationen

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Zone 1
Class I, Division 2
Class I, Zone 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
Class III
NEMA Rating
4X
7
9
12
Color
Green
Material
Type 6/6 nylon
Special features
LED lamps
Voltage rating
120 Vac

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.