Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

DS100G

Eaton Crouse-Hinds series DS blank cover, Cast aluminum, Surface or flush mount, Single-gang, Gasket, For enclosing splices and taps

General Specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series DS blank cover
Catalog Number
DS100G
UPC
782274227306
Product Length/Depth
2.8 in
Product Height
4.32 in
Product Width
0.28 in
Product Weight
0.3 lb

Produktspezifikationen

Used with
For enclosing splices and taps
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
Gasket
Material
Cast aluminum
Mounting method
Flush
Surface
Number of gangs
1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.